Kabelová připojení ve vlhkém prostředí s Ethernet, D-kódování
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (konstrukce Star-Quad) pro potravinářský průmysl
- Bez halogenů a silikonu
- Matice s rozšířeným uchopením zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení.
- Aretace proti uvolnění následkem vibrací
- Krytí: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (konstrukce Star-Quad)
ecolink M12 pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečné výrobní procesy a bezchybná montáž vedou k dlouhodobému úspěchu. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní monitorování procesu výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.