Kabelové připojení ve vlhkém prostředí minimalizuje pokles napětí

Kabel M12 ecolink, bez halogenu a silikonu, pro hygienické oblasti, s 4 x 1 mm²
- Kabely s 4 x 1 mm2 snižují pokles napětí
- Bez halogenů a silikonu
- Matice s rozšířeným uchopením zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení.
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
- Aretace proti uvolnění následkem vibrací
ecolink M12 pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečné výrobní procesy a bezchybná montáž vedou k dlouhodobému úspěchu. Integrovaný koncový doraz chrání těsnící O-kroužek před zničením způsobeným nadměrným utažením matice. Montáž i demontáž je přitom prováděna bez použití nářadí. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní monitorování procesu výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.