Malé tlumící magnety pro magnetické senzory
Velké spínací vzdálenosti do 55 mm a jednoduchá montáž
- Jednoduchá montáž pomocí šroubu se zápustnou hlavou
- Zjednodušená montáž
- Kompaktní tlumící magnety s velkou spínací vzdáleností do 55 mm
- Zvýšená bezpečnost procesu - ukrytý za nerezovou ocelí pro nulovou viditelnost
- Stabilní signály dokonce i při vibraci
Jednoduchá řešení pro složité aplikace
Ve speciálních aplikacích, magnetické senzory ifm s těmito novými magnety nabízí velké spínací vzdálenosti, kde jsou možnosti jiných technologií omezeny. Ve složitých aplikacích, spojení magnetických senzorů a tlumícího magnetu může zvýšit výkon.
Omezený prostor
Nové magnety v kompaktním provedení nabízí jednodušší možnosti upevnění na strojích, dokonce i v místech s omezeným prostorem, díky závitu nebo záhlubníku. Díky novým tlumícím magnetům je možné zdvojnásobit rozsah senzorů M12, zatímco zvětšení volné zóny mezi senzorem a magnetem umožňuje flexibilnější instalaci a zvýšení procesní spolehlivosti.