Spínací vačky pro zpětné hlášení polohy
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12517-01.jpg?v=316099111)
Flexibilní spínací vačky, fixovaný (90°) nebo nastavitelný úhel
- Základní verze pro standardní 90°C aplikace
- Volně nastavitelné verze pro individuální řešení
- Předem sestavené vačky zjednodušují instalaci
- Viditelné z velké vzdálenosti díky jasně viditelným kontrolkám polohy
- Kompatibilní s akčními členy v souladu s VDI/VDE 3845
Rychlá a snadná montáž
Montážní poloha spínacího vačku je rozpoznatelná zvnějšku. To umožňuje rychlou a snadnou montáž na konec hřídele akčního členu bez nutnosti v dalším nastavení. Předmontované tlumící prvky zjednodušují montáž. Spínací vačky jsou navrženy pro výšku hřídele 30 mm nebo 20 mm ve spojení s adaptérem.
Vysoká flexibilita
Otočné tlumící prvky umožňují použití vačků ve standardních i individuálních aplikacích pro zpětné hlášení o poloze.