Online monitorováním technického stavu prostřednictvím průmyslové sběrnice
Detailní a aktuální sledování technického stavu pro monitorování a optimalizaci procesů
- Průmyslová sběrnice pro výměnu dat s PLC
- Monitorování a optimalizace procesů.
- 3 Ethernetové porty: pro samostatné kancelářské a strojní sítě
- 6 kanálů: 4x dynamický (např. zrychlení, tlak), 2x analogový
- Integrovaná paměť pro záznam historie s hodinami reálného času
Rozsáhlé a přizpůsobitelné sledování technického stavu
VSE150 je 6-kanálový diagnostický systém určen pro vyhodnocování 4 dynamických signálů (například akcelerace otáčení) a 2 analogových vstupů. Nová řada VSE15x poskytuje různé sběrnicové rozhraní pro výměnu dat s PLC. To umožňuje zobrazovat měřené hodnoty přímo na řídicím systému a optimálně přizpůsobit monitorovací funkce provozním stavům a procesům stroje. Kromě průmyslové sběrnice jsou k dispozici 2 rychlé digitální spínací výstupy (doba odezvy ≤1 ms) pro časově kritické alarmy.
Snížená složitost sítě šetří čas i peníze
Přímé připojení PLC přes průmyslovou sběrnici umožňuje výměnu pomocných parametrů (např. rychlost otáčení a spouštěče pro provozní stavy), stejně jako časově nekritické alarmy ze sledování technického stavu přes sběrnici. To nejen snižuje složitost kabeláže, ale také šetří náklady na poskytování odpovídajících vstupů/výstupů na PLC.