Startovací sada IO-Link master starter kit
S touto komplexní startovací sadou můžete ihned otestovat výhody senzorů IO-Link přímo na vašem stole
- 4-portový IO-Link master s rozhraním PROFINET
- Napájení pomocí síťového zdroje 230V/24V
- Software (USB disk) pro nastavení parametrů LR DEVICE IO-Link
- IO-Link optický distanční senzor
- Ethernetový kabel M12/RJ45, 0,5 m
- Kabel senzoru M12/M12, 0,6 m
Startovací sada IO-Link master
Pomocí této startovací sady si můžete v podstatě zkusit výhody našich senzorů IO-Link přímo na vašem stole. Transformujte binární optický distanční senzor, který dodává spínací bod 1 nebo 0 na digitální vstupní kartě do inteligentního senzoru a dokonce změří vzdálenost od objektu. Vedle IO-Link masteru a IO-Link lze senzor konfigurovat pomocí intuitivního softwaru pro nastavení parametrů IO-Link. Již není nutné složité nastavení parametrů na displeji snímače. Decentralizovaný IO-Link master slouží jako brána mezi inteligentními
senzory IO-Link a průmyslovou sběrnicí PROFINET. To znamená, že je také možné nastavit jednoduché připojení PROFINET, např. k řídicí jednotce Siemens.