- Produktové novinky
- Propojovací technika
- Y-propojovací kabely bez halogenu a silikonu
Y-propojovací kabely bez halogenu a silikonu

Y-rozdělovač pro připojení dvou senzorů nebo s implemenotvanými logickými operátory AND nebo OR pro hygienická a vlhká prostředí
- Bez halogenu a silikonu
- Matice s rozšířeným uchopením zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
- Aretace proti uvolnění následkem vibrací
- Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
ecolink M12 pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečné výrobní procesy a bezchybná montáž vedou k dlouhodobému úspěchu. Integrovaný koncový doraz chrání těsnící O-kroužek před zničením způsobeným nadměrným utažením matice. Montáž i demontáž je přitom prováděna bez použití nářadí. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci a intenzivní kontrola během výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.