Kódované senzory RFID zajišťují maximální ochranu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mn703s_mn700ss-2240x1260-01.jpg?v=1568644140)
Jedinečné kódování ovladače zabraňuje "podvádění", např. dveří - do série lze připojit až 32 senzorů
- Jedinečné kódování ovladače zabraňuje zneužití
- Připojit lze až 32 senzorů v sérii, přičemž bezpečnostní integrita zůstane na stejné úrovni
- Blikající LED kontrolky monitorují oblast snímání
- Programujte senzory tak často, jak je požadováno, a zajistěte tak snadné nastavení
- Splňuje nový popis rozhraní CB24I od ZVEI
Preventivní údržba
Senzory mohou zobrazovat funkci vypínání senzorů přímo pomocí LED displeje, pokud akční člen pomalu opouští rozsah snímání. To znamená, že např. dveře a akční člen mohou být ideálně navzájem spárovány a je dosaženo delší doby provozu stroje. Splňují požadavky ISO 13849-1 a IEC 62061. Dokonce i v případě, že je 32 senzorů zapojeno do série, je zachována nejvyšší bezpečnostní úroveň.
Bezkontaktní monitorování dveří
Bezkontaktní senzory RFID umožňují spolehlivé sledování stavu dveří bez opotřebení.
Bezpečné připojení
Se senzory jako subsystémy je možné používat bezpečnostní funkce až po PL e podle ISO 13849-1 nebo SILCL 3 podle IEC 62061. Bezpečnostní klasifikace senzorů je dostupná na webových stránkách ifm ke stažení v knihovně podle standardu VDMA 66413, jako je SISTEMA.
Preventivní údržba
Senzory umožňují zobrazování nevyhovujícího stavu senzoru přímo na místě pomocí LED displeje, pokud není akční člen dostatečně blízko u senzoru.