You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Magnetické senzory pro maximální bezpečnost

Magnetické senzory pro maximální bezpečnost

Pro bezkontaktní monitorování dveří - snadná instalace, je možná skrytá instalace za nerezovou ocel

  • Aktivace z různých směrů pro snadnou instalaci
  • Zapnutí za nerezovou ocel pro lepší ochranu před manipulací
  • Sériově připojte a vždy rozpoznáte, které dveře jsou otevřené
  • Splňuje nový popis rozhraní CB24I od ZVEI
  • Splňuje nejvyšší úroveň bezpečnosti podle ISO 13849-1 a SILCL 3 podle IEC 62061

Bezkontaktní monitorování dveří
Magnetické senzory umožňují sledovat stav dveří bez kontaktu. * Dosaženo PL e podle ISO 13849-1 a SILCL 3 podle IEC 62061 při použití s vhodnými vyhodnocovacími jednotkami.

Snadné připojení
Různé verze připojení s kabelem, konektorem M8 (4kolíkové) a konektorem M12 (4kolíkové) poskytují standardizované připojení. Díky schválení typu UL a EAC může být vaše zařízení provozováno po celém světě bez jakýchkoli obav.

Snadná instalace
Standardní provedení v malé i velké verzi umožňuje různé použití, i když je k dispozici málo místa.

Bezpečné připojení
V kombinaci s např. s relé G1501S nebo monitorem AC041S jsou senzory schváleny TÜV až do SILCL 3 a PL e. Tato bezpečnostní úroveň může být dosažena také pomocí softwaru ifm SmartPLC, například AC422S.

Které dveře jsou otevřené?
Senzory se třemi kontakty (signální kontakt) umožňují sériové spojení s informací, které dveře jsou otevřené. Pro bezpečnostní obvod jsou dva kontakty a přídavný signál pro bezpečné ovládání.

Lepší ochrana proti zneužití
Vzhledem k tomu, že senzory fungovat přes nerezovou nebo hliníkovou konstrukci, je možné skryté umístění a tím zlepšit ochranu proti zneužití.

Robustní instalace
Díky kovové výztuži na montážních otvorech MN5xxS je možná bezpečná a robustní instalace senzoru.

Vysoký výkon
Stabilní spínací charakteristiky díky širokému grafu zapínání / vypínání. Senzor lze přiblížit kódovaným akčním členem z různých směrů.