Nepřetržité zpětné hlášení polohy a diagnostika
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
Systémy ventilů se zpětnou vazbou
- Vynikající viditelnost pozice ze vše stran z větší vzdálenosti
- Nepřetržité zpětné hlášení polohy
- Snadné nastavení pomocí zaučovacího tlačítka nebo IO-linku
- Diagnostické funkce: čas a počet cyklů, monitorování těsnění
Flexibilní konfigurace
Inteligentní senzor ventilu odpovídá nastavení aplikačního softwaru (zařízení LR) nebo indukčnímu zaučovacímu tlačítku. Může být nastavena libovolná koncová poloha ventilu a velikost snímaného rozsahu. Může být vybrán třetí spínací bod, například pro třícestné ventily nebo pro vypnutí čerpadla, aby se zabránilo tlakovým špičkám.
Diagnostické funkce
Komunikační rozhraní IO-linku umožňuje identifikaci různých podmínek opotřebení. Senzor jednak umožňuje kontrolu těsnění, která indikuje změnu uzavřené polohy, což může například svědčit o usazeninách nebo opotřebení těsnění. Dále lze také počítat s různými pozicemi a měřením potřebného času.