• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Tlakové převodníky pro hygienické aplikace

Vysoká celková přesnost a nejlepší vhodnost pro všechny běžné aplikace v potravinářském průmyslu

  • 0,2% přesnost
  • Keramická kapacitní měřicí jednotka odolná proti přetížení s dobrou dlouhodobou stabilitou
  • Výrobní certifikát ke stažení zdarma
  • Zadní šestihranná matice pro snadnou instalaci v nádržích s dvojitými stěnami a zaslepovacími armaturami
  • Kalibrace nulového bodu pomocí zaučovacího tlačítka nebo IO-Link

Vysoká přesnost
Nový tlakový převodník typu PM má celkovou přesnost 0,2 %. Navíc se výrazně zlepšila teplotní kompenzace s rychlými změnami teploty (např. v procesech CIP / SIP). Senzor je proto vhodný pro veškeré běžné použití v potravinářství.

Výrobní certifikát zdarma
Pro každý senzor tlaku PM je výrobní certifikát zdarma ke stažení na adrese www.factory-certificate.ifm. Snadný přístup možný i po zakoupení senzoru.

Flexibilní armatury
ifm nabízí všechna běžné procesní připojení (např. svařovací adaptér, Tri Clamp, Varivent atd.) jako příslušenství pro závity adaptéru G1 těsnící kužel a G1 Aseptoflex Vario senzoru tlaku PM.