Válcové senzory s C drážkou s robustním upevněním
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mk5300_mk5310-2240x1260-01.jpg?v=1568439627)
Snadno instalovatelný senzor s elektronickou jednotkou GMR s dlouhou životností - zapuštěná montáž
- Senzor pro snadnou montáž do C drážky
- Robustní upevnění na konci pouzdra pro silné odlehčení v tahu
- Připojení a varianty spínacích výstupů pro libovolné použití
- Elektronická měřicí jednotka GMR pro dlouhou životnost senzoru
- Nyní je také k dispozici jako 2vodičová verze pro PNP nebo NPN PLC
Vložte do C slotu
Válcový senzor lze použít pro běžné C drážky, jako je SMC. Jeho výška pouhých 5 mm umožňuje zapuštěnou montáž. Výrobce tohoto válce vyžaduje montáž do drážky a dvouvodičové připojení.
Dlouhá životnost
Senzory fungují bez kontaktu a téměř bez opotřebení. Jejich životnost je mnohem delší než u běžných jazýčkových kontaktů. S elektronickou měřicí jednotkou GMR (giant magneto resistive) senzor detekuje magnet na pístu přes hliníkovou stěnu válce. To šetří nákladné opravy a prostoje.