• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Vodivostní senzor pro detekci rozhraní – nový přístup

  • Snižuje nepřesnosti spojené s časovým procesem čištění
  • Vylepšuje výkon procesu pomocí flexibilních měřících bodů
  • Kompaktní, vysoce kvalitní design senzoru zabraňuje poruchám a neplánovaným prostojům
  • Zjednoduší Váš proces instalace a uvedení do provozu
  • Bezztrátový přenos měřených hodnot

Použití:
Rozlišování mezi médii hraje důležitou roli, zejména v potravinářském průmyslu. Čistící prostředky, proplachová voda a potravinářské produkty proudící v trubkách mají různé hodnoty vodivosti, a proto je lze snadno a spolehlivě detekovat.

Výhody
Stálá kontrola nad kvalitou produktu. Rychlé a spolehlivé rozlišení mezi médii vede ke snížení plýtvání produktem a proplachovou vodou.

Manipulace
Schopnost rozlišovat mezi produkty je k dispozici ihned po připojení. Během instalace není nutné provádět nastavení senzoru. K  dispozici jsou rozšířené funkce, jako je simulace.

Advantages of LDL at a glance:

Much shorter commissioning time

  • No need for additional evaluation electronics
  • Simple wiring using M12

Robust and compact design

  • The fully welded stainless steel housing prevents water ingress

Attractive offer

  • High availability and fast delivery times
  • Flexible adapter concept reduces / simplifies warehousing

Why LDL100?

Availability Quality Performance Product portfolio for
the food industry
Short delivery times.
No charge factory certificate
as download
Resistant to temperature and
vibrations due to robust and
compact design. 5 year warranty
High resolution over the
total measuring range due
to IO-Link
All process sensors from one
supplier e.g. for CIP systems

 

Typical cleaning process in the food industry

Target: To differentiate between product and rinsing water by monitoring the conductivity.

Typical cleaning process

Application

  • Target: Exact differentiation between the product and the rinsing water
  • Cleaning process: Water flushes the product out of the pipe
  • The conductivity sensor monitors the interface between media with different conductivity

Advantages

  • Less spoilt product and rinsing water
  • Process validation

Added value thanks IO-Link

Loss-free signal transmission
Digital transfer of conductivity and temperature values
Plug & Play
Easy to implement using automatic parameters
Transparent process
Internal history memory function