Barevné dotykové senzory s rozhraním IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-kt6101_kt6300_kt6301-2240x1260-01.jpg?v=1208331815)
Flexibilní přizpůsobení podmínkám pomocí jednoho individuálně nastavitelného senzoru, dokonce ve vlhkém prostředí
- Ergonomické pracovní podmínky – senzor citlivý i na slabý dotyk
- Možnost zpoždění spuštění proti neúmyslnému sepnutí
- Různé možnosti nastavení, např. barva, NO/NC nebo spínání přes rozhraní IO-Link
- Nastavitelný jas a citlivost ve vlhkém prostředí nebo při práci v rukavicích
- Indikace stavu zařízení diodami LED v barvách RGB
Univerzální senzor pro všechny aplikace
Nové barevné dotykové senzory ifm umožňují flexibilní přizpůsobení konkrétním podmínkám. Kde bylo dřív potřeba mnoho různých senzorů, teď stačí jeden individuálně nastavitelný. Během chvilky lze nastavit funkci NO/NC nebo barvy pro různé provozní stavy. Navíc lze zvolit dynamické, statické nebo bistabilní spínání senzoru.
Přizpůsobení prostředí
Nastavitelná citlivost umožňuje použití ve velmi vlhkém prostředí nebo ovládání v rukavicích. Nastavením doby zpoždění lze zamezit neúmyslné sepnutí senzoru. Všechna nastavení zůstávají uložená, i když senzor nepoužívá rozhraní IO-Link. Senzor také počítá spínací cykly pro cílenou údržbu stroje.