Induktivní senzor v plochém provedení s rozhraním IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-iq2008_iq2009-2240x1260-01.jpg?v=1208329658)
Souvislé snímání polohy jako procesní hodnoty a nastavení spínacích bodů s milimetrovou přesností pomocí rozhraní IO-Link
- Souvislé zpětné hlášení polohy přes rozhraní IO-Link
- Spínací body lze kdykoli snadno upravit přes rozhraní IO-Link
- Možnosti nastavení PNP/NPN nebo NO/NC přispívají ke snížení skladovacích nákladů
- Dlouhá životnost a odolnost díky vazební montáži a velkému teplotnímu rozsahu
- Kompaktní hranaté těleso umožňující instalaci ve stísněných prostorech
Prostorově úsporné a odolné
Nové kompaktní hranaté těleso IQ je ideální pro malé prostory, které jsou v dopravníkových a automatizačních systémech časté. Vazební instalace senzoru usnadňuje montáž a zamezuje mechanické poškození. Spolu s velkou odolností vůči nárazům a vibracím a velkým teplotním rozsahem zajišťuje dlouhou životnost.
Univerzální díky rozhraní IO-Link
V náročných podmínkách detekce polohy se přes rozhraní IO-Link nepřetržitě sleduje hodnota vzdálenosti. Dva spínací body lze pomocí systému IO-Link nastavit s milimetrovou přesností. Senzory mají také různé možnosti konfigurace, např. NO/NC nebo PNP/NPN, takže lze ušetřit náklady na skladování různých typů senzorů.