Kompletní vysokofrekvenční systém RFID v kompaktním tělese
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Výkonný prvek RFID s dlouhým dosahem, integrovaným webovým serverem pro konfiguraci, diagnostiku a monitorování
- Integrovaný webový server pro konfiguraci, diagnostiku a monitorování
- Provozní sběrnicové rozhraní PROFINET, Ethernet/IP nebo TCP/IP
- Diagnostické a stavové diody LED
- Nastavitelný dosah / vysílací výkon
- Vysokofrekvenční zařízení RFID, 13, 56 MHz vyhovující normě ISO 15693
Výkonný prvek RFID pro výrobní procesy
Kompaktní přístroje řady DTE60x jsou ideální pro zápis/čtení na velké vzdálenosti. Díky novému, optimalizovanému řešení lze velmi rychle číst a zapisovat velké objemy dat. Tím se šetří cenný čas v typických aplikacích jako sledování výrobků ve výrobním procesu nebo ukládání výrobních dat nebo kvalitativních parametrů. Nové kompaktní přístroje DTE60x se snadněji instalují, protože anténa, vyhodnocovací jednotka a provozní sběrnicové rozhraní jsou integrované v jednom kompaktním tělese vhodném pro průmyslové využití.
Výhody vysokofrekvenčního řešení RFID společnosti ifm:
Snadná integrace
Získávání dat pomocí přístroje RFID je rychlé a jednoduché – přes funkční bloky i přímo pomocí bitové kopie procesu v ovladači. K dispozici jsou funkční bloky pro standardní ovladače, např. Siemens, Schneider, Allen Bradley nebo Omron.
Integrovaný webový server
Čtecí/zapisovací přístroje mají integrovaný webový server. Uživatelé mají k přístroji plný přístup po přihlášení na adrese HTTP.
Vhodné pro průmysl
Robustní provedení s třídou ochrany IP 67 umožňuje použití v náročných průmyslových prostředích.
Doplňující digitální vstupy
Přístroj má dva další, digitální vstupy a výstupy, např. k ovládání světelného signalizačního sloupku.
Stavové diody LED
Pětimístný diodový sloupcový ukazatel udává hodnotu RSSI (intenzitu signálu), která odpovídá vzdálenosti tagu.
Varianty s různými rozhraními
DTE604 s rozhraním TCP/IP
Tento kompaktní přístroj RFID je ideální k přímému spojení s počítačem, průmyslovým počítačem nebo řídicí jednotkou PLC bez standardního provozního sběrnicového rozhraní.
DTE601 s rozhraním PROFINET
Tento přístroj je určen zvláště pro zákazníky, kteří používají ovladače Siemens.
DTE602 s rozhraním EtherNet/IP
Tato varianta je optimalizovaná pro ovladače Schneider Electric a Rockwell Automation.
Všechny přístroje mají integrovaný přepínač k přímému spojení s dalšími zařízeními.