2 in 1: měření vzdálenosti a odrazivosti s odrazivostí OGD
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- Současný výstup hodnoty vzdálenosti a odrazivosti pro zvýšenou spolehlivost procesu
- Identifikace a třídění rozlišováním mezi barvou/kontrastem a vzdáleností/výškou objektů
- Flexibilní možnosti instalace díky dosahu až 1,5 m
Zlepšený výkon díky IO-Link
- Procesní hodnoty se zobrazí na 2barevném displeji a odesílají pomocí IO-Link
Odrazivost umožňuje rozlišovat různé předměty
Odrazivost OGD určuje odrazivost předmětů a navíc poskytuje informace o vzdálenosti a umožňuje tak zvyšovat spolehlivost řízení procesů. Odrazivost indikuje, kolik vyzářeného světla je odraženo tělesem a liší se podle barvy a vlastností povrchu. Proto senzor dokáže například odlišovat mezi přepravkami nápojů různé barvy a detekovat nepřítomnost etiket na přepravovaných obalech. Protože kromě samotné vzdálenosti senzor poskytuje také informace o odrazivosti prostřednictvím druhého spínacího výstupu, je možné snadno implementovat automatizované třídění aplikací. Díky odrazivosti OGD mohou být všechny parametry nastaveny jako obvykle pomocí tří tlačítek a jsou zřetelně indikovány na dvoubarevném displeji.