Malý převodník s integrovanou zástrčkou ventilu DIN
- Robustní svařované nerezové pouzdro s vysokou třídou ochrany IP 67
- Přesnost měření < ±0,5 %, opakovatelnost < ±0,05 %
- Extrémně rychlá odezva: krok doby odezvy pouze 2 ms
- Kompaktní provedení (SW19) s procesní přípojkou
Rychlá a snadná výměna
Navzdory mnoho alternativám se dnes pro připojení senzorů v různých závodech stále používají zástrčky ventilů. Modelová řada společnosti ifm PT50xx nyní rovněž zahrnuje kompaktní tlakové senzory s integrovanou zástrčkou ventilu. To usnadňuje integrování senzorů do stávajících zařízení a použití stávající kabeláže, což spoří čas i peníze.
Osvědčená a vyzkoušená technologie a vysoká třída ochrany IP
Řada PT50xx je založena na modelové řadě PT5, která je dokonale osvědčená a vyzkoušená na trhu. Nabízí robustní tenký membránový měřicí článek bez těsnicího kroužku v kompaktním provedení pro klíč o rozměru 19 mm. S vhodným konektorem (například E30447) zástrčka ventilu v tomto případě dosahuje třídu ochrany IP 67. Oproti senzorům IP 65 se zástrčkou ventilu, které jsou na trhu běžné, mají vyšší provozní spolehlivost.