Měřicí fotoelektrický senzor pro potravinářský průmysl
- Nerezové pouzdro s vysokou třídou ochrany pro hygienické a vlhké prostory (IP 69K)
- Čočka odolná vůči nárazu pro vysokou spolehlivost procesu
- Snadná instalace díky kompaktnímu provedení se standardním závitem M18
Zlepšený výkon díky IO-Link
- Rychlé a snadné nastavení spínacích bodů pomocí rozhraní IO-Link
- Souvislé měření a monitorování vzdáleností během procesu
Kompaktní provedení pro stísněné prostory v potravinářském průmyslu
Kompaktní provedení s bočním závitem M18 a dolů směřujícím konektorem je dokonalým řešením pro všechny potřeby v hygienických a vlhkých prostorách. Senzor má vysoce kvalitní nerezové pouzdro s těsnicím materiálem vhodným pro potravinářství, plastovou čočku odolnou proti nárazu a vysokou třídu ochrany IP 68 / 69K. Snadno tak odolává vysoce agresivním čisticím prostředkům a vysokotlakému čištění.
Souvislé měření vzdálenosti přes rozhraní IO-Link
Společnost ifm nabízí nové senzory řady OG Cube v provedení s difuzním odrazem a průchozím paprskem. U senzorů difuzního odrazu s potlačením pozadí lze dosah nastavit přes rozhraní IO-Link a podobně jako analogové senzory měří vzdálenost s milimetrovou přesností. Všechny varianty také mají různé možnosti rychlého nastavení, např. světlý/tmavý režim nebo prodleva vypínání.