Přesná detekce drobných předmětů pomocí laserových vidlicových senzorů
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- Přesný laser zaručuje spolehlivou detekci drobných předmětů od Ø 30 µm
- Rychlé nastavení a uvedení do provozu: bez nutnosti seřízení vysílače a přijímače
Zlepšený výkon díky IO-Link
- Znečištění je signalizováno trvalým monitorováním množství světla
- Režimy senzoru (výkon, rychlost, vysoké rozlišení) mohou být nastaveny v souladu se specifickou aplikací
Nejvyšší přesnost v mikrometrickém rozsahu
Nové jednotky společnosti ifm jsou navrženy pro monitorování součástí přesné techniky, zdravotnických zařízení nebo jiných drobných součástí. Díky přesnému laseru fotoelektrický vidlicový senzor dokonce detekuje předměty o průměru pouhých 30 µm.
Nastavení a diagnostika s IO-Link
Díky IO-Link je rovněž možné přizpůsobené nastavení senzoru podle potřeby jednotlivých procesů nebo okolního prostředí. V režimu výkonu vysoká intenzita světla zaručuje, že předměty jsou spolehlivě detekovány i za obtížných podmínek. V režimu rychlosti je možné dosáhnout spínací frekvence až 10 000 Hz. Kromě toho senzor detekuje, zda má znečištěnou vlastní čočku a zda má být tedy vyčištěn, aby byla včas zajištěna spolehlivost procesu.