You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Převodník mezi analogovými signály a IO-Link

Převodník mezi analogovými signály a IO-Link

  • Převod analogových signálů na IO-Link nebo naopak (v závislosti na verzi)
  • Podpora analogových hodnot, například proudových nebo napěťových signálů (4...20 mA nebo 0...10 V)
  • Integrace průmyslu 4.0 pro konvenční analogové senzory

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Snadné nastavení parametrů prostřednictvím IO-Link
  • Digitální přenos eliminuje riziko rušení EMC

Převod analogových signálů na IO-Link
Převodníky DP2200 a DP1222 mohou převádět signály analogových senzorů 4...20 mA nebo 0...10 V do formy digitální komunikace IO-Link. Přednosti: Digitální přenos procesních informací je odolný vůči rušení EMC. Kromě toho je díky těmto převodníkům možné používat starší analogové senzory v moderních aplikacích průmyslu 4.0.

Převod IO-Link na analogové signály
Převodníky DP1213 a DP1223 převádějí naměřené digitální hodnoty IO-Link na dva nezávislé analogové výstupní signály, a to v závislosti na verzi, buď na signál 4...20 mA nebo 0...10 V. Analogové signály jsou potřebné například jako cílové hodnoty pro činnost proporcionálních ventilů nebo pro frekvenční měniče pro řízení motorů.