Žádné objížďky: Senzor ventilu přímo připojený k řídicímu ventilu
- Nižší složitost síťového propojení díky přímému ovládání řídicího ventilu
- Autodiagnostika opotřebování, ucpání nebo vzniku nánosů pro údržbu podle vašich potřeb
Zlepšený výkon díky IO-Link
- Režim blikání kontrolky LED pro rychlou vizuální lokalizaci senzoru
- Nastavení koncové polohy s jedním kliknutím pro ještě rychlejší nastavení
Přímé připojení redukuje rozsah kabeláže
MVQ201 nepřetržitě monitoruje polohu ventilu na nejbližší stupeň. Koncové polohy jsou automaticky najížděny a ukládány do paměti pomocí funkce „Automatické učení“. Řídicí ventil může být snadno připojen prostřednictvím samostatného připojení M12 a ovládán spojením IO-Link. To redukuje rozsah kabeláže a složitost instalace – a tím i možné zdroje chyb.
Uživatelsky přívětivé dotazování na stav, informace o údržbě ve správný čas
Definované polohy ventilů jsou signalizovány prostřednictvím dvou spínacích výstupů a také jasně viditelnými stavovými kontrolkami LED. Senzor rovněž detekuje změněnou dobu zavírání, která naznačuje opotřebování, nánosy nebo ucpání cizími tělesy, a stav signalizuje prostřednictvím spojení IO-Link. To umožňuje plánování údržby podle stavu nebo okamžité odstraňování poruch, které pomáhá vyhnout se delším a nákladným prostojům výrobního zařízení. Pro zjednodušení lokalizace vybrané zařízení bliká v režimu blikání zeleně.
Přímo připojeno k řídicímu ventilu
MVQ201 má samostatné spojení M12 pro přímé připojení k řídicímu ventilu, které lze snadno ovládat prostřednictvím IO-Link. Krátké trasy vedení kabelu zjednodušují instalaci a redukují citlivost přenosu dat na vznik chyb. Kromě toho jsou prostřednictvím spojení IO-Link poskytovány další informace, například změněné doby trvání zavírání a otevírání ventilu v důsledku vzniku nánosů nebo opotřebování, a ty mohou být dále zpracovány v aplikaci SMART OBSERVER nebo v ovladači. To umožňuje údržbu podle stavu a čištění výrobního zařízení a také prevenci neplánovaných a nákladných prostojů.