You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Řešení bez plováku: Bezúdržbové kapacitní měření hladiny

  • Optimalizované k použití s hydraulickými oleji a chladivy
  • Údržba není třeba, neobsahuje mechanické díly
  • Snadné seřízení a nastavení funkce výstupu prostřednictvím tlačítka indukčního zaučení

Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link

  • 2 spínací výstupy s možností konfigurace definované podle média nebo teploty
  • Nastavení na různá média (například voda/olej)

Kapacitní bodový hladinový spínač LI
 Spínač LI513 měří média jako olej a vodu bez použití jakýchkoli pohyblivých dílů. Spolehlivé a bezúdržbové. Nánosy materiálu, které působí přichycení mechanických senzorů, nemají žádné škodlivé účinky. Totéž platí pro teploty vody do 85 °C. Díky druhému spínacímu výstupu lze k řízení procesu snadno použít kromě měření hladiny také tuto měřenou hodnotu. Alternativně lze sledovat hladinu dvou různých médií. Pokud chcete, můžete senzor LI spustit do studené (nebo horké) vody. Výrobní nastavení to umožňují. Všechno ostatní se senzor okamžitě naučí pomocí tlačítka indukčního učení nebo nastavení parametrů IO-Link.

Je jasné, že senzor LI513 má náskok před jakýmkoli řešením s plovákem. A to přesto – nebo spíše proto, že nemá žádné pohyblivé díly. Kapacitní a bezúdržbové měření hladiny.

Proč používat bodový hladinový senzor LI?

Je bezúdržbový K okamžitému použití Jeden senzor se dvěma měřenými hodnotami a dvěma spínacími výstupy Dokáže sledovat dvě různá média
Údržba není třeba, protože senzor nemá žádné pohyblivé díly Pro média na bázi vody je k dispozici ihned po vybalení Hladina s integrovaným monitorováním teploty Spolehlivé rozpoznání produktu. Rozlišení mezi olejem a vodou

Bodové monitorování hladiny chladiva

Použití

  • Jednoduché a spolehlivé bodové monitorování hladiny například na ochranu proti přeplnění

Výhody

  • Spolehlivé monitorování díky technologii kapacitního měření
  • Snadné nastavení pomocí integrovaného indukčního tlačítka nebo softwaru
  • Monitorování teploty a hladiny pro zvýšení transparentnosti ve vaší aplikaci
  • Monitoruje velký teplotní rozsah

Bodové monitorování hladiny hydraulického oleje

Použití

  • Jednoduché a spolehlivé bodové monitorování hladiny hydraulického oleje

Výhody

  • Monitorování teploty a hladiny pro zvýšení transparentnosti ve vaší aplikaci
  • Spolehlivé monitorování díky technologii kapacitního měření
  • Žádné pohyblivé díly
  • Snadné nastavení pomocí integrovaného indukčního tlačítka nebo softwaru

Náhrada za řešení s plovákem

Přednosti
Žádné pohyblivé díly. Žádné lepení nebo uvíznutí. Čas a úsilí na údržbu se proto snižují a zvyšuje se provozní dostupnost zařízení. Funguje neustále, i když jsou přítomny nečistoty nebo pěna. Pružná poloha při montáži.

Čtyři různé délky:

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

Pružná nastavení
Spínací výstupy lze libovolně konfigurovat
Větší kapacita
Kromě kapacitního měření hladiny je možné i měření teploty díky použití IO-Link
Transparentní procesy
Sledování a změny trendů média pro monitorování podle stavu (CBM – Comndition Based Monitoring)
Spolehlivost
Zjednodušené nastavení díky správě dat v hlavní jednotce
Orientace na řešení
Kompletní řešení pro vaši aplikaci