You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Multicode Reader O2I

Tím se urychlí váš proces
Usilujete o maximální efektivitu? Potom si čtečku O2I Multicode Reader zamilujete hned od počátku, protože neztrácí čas (ani váš!) zdlouhavými postupy instalace. Její motto: Zapnout a spustit. Po spuštění si čtečka O2I poradí se vším, co projde před jejím objektivem rychlostí až 7 m/s: 1D nebo 2D kódy, tištěné, laserové nebo bodové, lesklé nebo matné, jednotlivé nebo několik kódů současně, to vše zvládne čtečka Multicode, aniž by se zadýchala, pro účinnou kontrolu procesů a výrobků.

Vše v jednom systému

Vícekódová čtečka O2I nyní kromě známých 1D a 2D kódů rozpoznává také písma a znaky. Zaručuje přesnou identifikaci i při zhoršených podmínkách, např. proměnlivém okolním světle nebo lesklém povrchu. Datum výroby, číslo šarže a sériové označení výrobků jsou nyní důležitými body v prostředí sledování a dohledávání (track & trace) – úkoly v prostředí Průmyslu 4.0. S lépe vyvinutým systémem O2I lze nyní tyto úkoly skvěle zvládnout. Čtení nebo porovnávání textů samostatně nebo v kombinaci s 1D a 2D kódy.

Proč O2I?

Jednoduché ovládání Detekce různých kódů na jednom snímku Nezávisle na barvě, vlastnostech, lesku Inteligentní rozhraní
Snadné nastavení pomocí jednoho tlačítka nebo pomocí ifm Vision Assistant Funkce automatického hledání umožňuje automaticky rozpoznat několik různých kódů na jednom snímku Snadno detekuje kódy na různých pozadích Volně definovatelný výstup dat přes síť Ethernet/IP nebo ProfiNet a migrace dat přes paměťovou kartu ifm

 

Zajištění kvality

Systémy plnění

  • Potravinářský průmysl
  • Nápojový průmysl
  • Farmaceutický průmysl
  • a další výhody

Výhody

  • Správný výrobek ve správném pouzdře
  • Několik výrobků na jedné výrobní lince šetří čas potřebný k modernizaci
  • Méně stížností na chyby při plnění

Výrobní kontrola

Výrobní linky

  • Výroba automobilů
  • Výroba strojních zařízení
  • Manipulace s materiálem
  • a mnoho dalšího

Výhody

  • Ověřování správnosti vyráběného dílu v procesu
  • Přiřazení správných výrobních operací, např. svařování, lakování, montáž
  • Identifikace zařízení – například při výměně nástrojů

Třídění

Dopravníky

  • Logistika
  • Světelné závěsy pro
  • Označování nosičů obrobků
  • a mnoho dalšího

Výhody

  • Sledování produktů a správa balíčků např. kplánování na základě dat
  • Časové úspory díky automatizovanému třídění
  • Nižší chybovost, protože lze vyloučit nesprávnou činnost personálu

Vyšší kvalita výrobků azpracování

Učiňte procesy transparentními
Buďte informováni o tom, co se děje, kdy a kde
Optimalizujte manipulaci s materiálem
Zajistěte dostatek materiálu ve správné výrobní operaci
Zajistěte kvalitu
Správně přiřaďte součástky finálnímu výrobku
Přesně naplánujte dodávku
Řízení načasovaných výrobních toků na základě dat