You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. PMD Profiler

PMD Profiler

Kontrolor kvality připravený na všechny výzvy
Koncová kvalita výrobku je určována nejvyšší možnou shodou mezi zadáním a výsledkem každé jednotlivé výrobní operace. Zní to složitě? Od nynějška to složité není, PMD Profiler je odpovědí na všechny výzvy z oblasti kontroly kvality na lince. Fotoelektrický senzor je připraven k použití v několika málo krocích a identifikuje obrys předmětu laserovým liniovým skenováním. Tím detekuje s přesností na 0,5 mm všechny rozměrové odchylky součástí, montážních postupů, drážek nebo vrtaných otvorů, které neodpovídají požadovanému cílovému stavu. Jinými slovy: V budoucnosti budou vaše výrobky vyráběny pokaždé v maximální kvalitě. Jednoduše a bezpečně!

Proč si zvolit PMD Profiler?

Nastavení v několika krocích Nezávisle na vzdálenosti Odolnost proti vnějšímu světlu Zjednodušená analýza chyb prostřednictvím rozhraní IO-Link
Rychlá instalace díky standardnímu připojení M12 a volitelně dokonce bez jakéhokoli softwaru Vysoká tolerance rozmanitých poloh předmětu Není třeba žádné odstínění světla z okolí ani externí osvětlení Volitelná vizualizace obrysů díky použitému softwaru za účelem analýzy špatných dílů

Třídění a orientace

Aplikace pro kontrolu chyb

  • Rozlišuje mezi součástmi, které lze opticky jen těžko rozeznat
  • Spolehlivě detekuje a odmítá špatné díly
  • Monitoruje správnou polohu předmětů za současného chodu procesu

Přednosti

  • Včasné rozpoznání a vyloučení zdrojů chyb
  • V dlouhodobém horizontu minimalizuje podíl odmítnutých dílů
  • Předchází následným škodám, které by vznikly v důsledku instalace špatných dílů

Správná a kompletní montáž

Aplikace montáže

  • Kontrola kompletnosti a správné instalace součástí
  • Kontrola správné instalace například těsnicích kroužků nebo utažení šroubů

Přednosti

  • Detekce nekompletních součástí a případně jejich zpětné doplnění
  • Nové seřízení nebo odmítnutí nesprávně instalovaných součástí
  • Prevence úniků nebo nestability

Kontrola mezer

Kontrola, zda jsou kompletně instalována všechna těsnění

  • Kontrola, zda jsou kompletně zajištěny všechny upevňovací prvky
  • Zaostření na porovnání obrysů v příslušné oblasti profilu

Přednosti

  • Detekuje a případně opravuje nesprávně instalované součásti

Kontrola zpracování

Kontrola kroků zpracování

  • Porovnání obrobených a neobrobených dílů porovnáním jejich obrysu

Přednosti

  • Struktura povrchu umožňuje dospět k závěrům o potenciálních chybách při instalaci (například neobrobené obrobky v důsledku poruchy stroje)

PMD Profiler - zvýšení kvality výrobků a efektivity výroby

Minimalizace složitosti a nákladů instalace
Řešení k okamžitému použití s instalací během několika málo kroků
Zvýšení kvality výrobku
Zajištění správné a kompletní montáže a zpracování
Vyšší efektivita výroby
Kontrola kvality na lince předchází komplikacím ve výrobní lince
Trvalé snížení četnosti odmítnutých výrobků
Včasné rozpoznání a vyloučení zdrojů chyb