• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

edgeGateway: Spolehlivé propojení mezi senzory a IT

  • Snadné připojení senzoru hladiny ke cloudu
  • Převádí data senzoru na čitelné informace
  • Dvě samostatné sítě pro maximální ochranu citlivé sítě soustavy zařízení
  • Těleso a technologie určené k použití v náročných prostředích

Kompetentní výkonný pracovník i v náročných podmínkách
edgeGateway je výkonné, pohodlné a bezpečné řešení přenosu dat ze senzoru hladiny do infrastruktury IT. Výkonné, protože edgeGateway může pracovat ve většině nejdrsnějších prostředí: Dokonce i za okolních teplot dosahujících až 60 °C pracuje procesor se čtyřmi jádry a frekvencí 1,3 GHz s maximálním výkonem uvnitř pouzdra, které je podobně jako 12,3" displej utěsněné na úroveň krytí IP 65 / IP 67. Pohodlné, protože nastavení přístroje edgeGateway je velmi snadné a umožňuje odesílat všechna relevantní data soustavy zařízení formou čitelných informací do různých cloudových platforem. Bezpečné, protože disponuje dvěma nezávislými síťovými porty – jedním pro síť soustavy zařízení a druhým pro IT infrastrukturu. Fyzické oddělení těchto dvou portů zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti citlivých dat stroje.

Přímé spojení s různými cloudy
edgeGateway přenáší zaznamenaná a připravená data většině nejběžnějších cloudových platforem, jako je AWS, Microsoft Azure, Google Cloud a Cumulocity, přímo.