Osy x, y a z: Senzor detekuje zrychlení ve třech dimenzích
- Analýza optimálního stavu díky měření zrychlení ve 3 osách
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce VSE
- Univerzální použití díky standardu IEPE
- Široký rozsah měření pro řadu různých scénářů aplikací
- Robustní pouzdro s krytím IP 67, IP 68 nebo IP 69K
Pro efektivní diagnostiku vibrací
Akcelerometr VSM101 může detekovat změny vibrací v osách x, y a z. Toto prostorové vnímání zjednodušuje sledování technického stavu v místech, kde síly a nerovnováha ovlivňují nejen jednu osu pohybu, jako je tomu u motorů a pohyblivých dílů v instalaci.
Důležitý indikátor sledování technického stavu
Ve sledování technického stavu stroje a zařízení hraje akcelerometr důležitou roli. Je to indikátor různých příznaků, jako je nerovnováha, poškozená ložiska nebo praskliny, které mohou vést k výpadku stroje nebo dokonce k jeho neopravitelnému poškození. Detekovaná nezpracovaná data se přenášejí do externího zařízení (například do vyhodnocovací jednotky VSE od společnosti ifm) za účelem dalšího vyhodnocení.
Robustní: Princip měření MEMS
Akcelerometr VSM101 je založen na čipu MEMS (princip kapacitního měření) a je určen pro náročné průmyslové aplikace. Díky technologii MEMS lze zkontrolovat správnou funkci senzoru aktivně prostřednictvím elektronického diagnostického systému (samočinný test).
Široce kompatibilní: Standard IEPE
Senzor přenáší svá data v souladu se signálem IEPE, který je na trhu standardem například pro akcelerometry. Výhodou zařízení IEPE je trvale vysoká citlivost – bez ohledu na typ připojovacího kabelu nebo jeho délku.