Inteligentní monitorování vibrací bez kabelů
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/00c0d031248f0f41a47b822366db51c3/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VWV001_ZB0929-2240x1260-01.jpg)
- Univerzální využití díky akumulátorovému napájení a rádiovému přenosu
- Pro celkové monitorování vibrací a teploty na těžko přístupných místech
- Rádiová technologie s inteligentní mesh topologií pro efektivní přenos dat
- Jednoduchá realizace od senzoru až po vizualizaci dat
Monitorování vibrací pro jednoduché stroje
Akumulátorový senzor vibrací VW ve spojení s ZB0929 Gateway a ifm moneo nebo LR SmartObserver umožňuje kontrolu celkového stavu stroje podle ISO 10816. Vedle integrovaného monitorování teploty lze zjistit hrozící poškození stroje a naplánovat požadovanou údržbu, tak aby se předešlo závažnému poškození a nákladné odstávce zařízení.
Rychlá a snadná integrace zařízení díky bezdrátovému provozu
Díky zcela bezdrátovým senzorům a intuitivnímu softwaru pro analýzu a vizualizaci dat lze rychle a snadno nastavit i složité monitorovací systémy. Data ze senzorů se přenášejí z místa měření do brány při zajištění maximální úrovně zabezpečení dat.
Senzor vibrací detektuje a přenáší hodnotu v-RMS a teplotu zaznamenanou na místě měření. Níže jsou uvedeny další informace o poskytovaných údajích a možnostech přenosu.
v-RMS (únava)
Efektivní hodnota rychlosti vibrací. Umožňuje hodnocení únavy součástí.
Teplota
Zvýšení teploty může být způsobeno nadměrným třením nebo jinými účinky (např. elektrické příčiny) a signalizuje již existující nebo hrozící závady.
Snadná a inteligentní konektivita
Kromě ethernetového rozhraní s kabelem nabízí brána ZB0929 Gateway také celou řadu možných bezdrátových připojení, jako je NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi nebo 2G GSM. K této bráně a tedy k backend systému lze připojit až 28 senzorů nepřímo nebo pomocí mesh komunikace prostým stisknutím tlačítka.
Vyhodnocení
Data ze senzorů lze vizualizovat a analyzovat pomocí ifm moneo nebo LR SmartObserver a kromě toho lze provést standardní konfiguraci alarmů, tak aby bylo zajištěno rychlé nastavení a kompletní měřicí řetězec. Vyhodnocení dat ze senzorů vyžaduje licenci pro ifm moneo.
Bez externího zdroje napájení
Integrovaný akumulátor umožňuje použití senzoru po dobu minimálně 4 let. Díky kompletně zapouzdřené elektronice jsou vyloučeny nežádoucí vibrace.