Senzor vlhkosti vzduchu: zajistěte dokonalé klima pro váš proces
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/f85e74bc10c73c4b9a70e790af19d1a8/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDH292-2240x1260-01.jpg)
- hlídání teploty a vlhkosti vzduchu na ochranu elektrických soustav, ovládacích skříní nebo výrobních procesů
- Plug & play díky šroubované montáži nebo montáži na lištu DIN a konektoru M12
- Výstup dat prostřednictvím analogového signálu nebo IO-Link
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Snadná výměna senzoru – parametry se nastavují automaticky při připojení k prvku IO-Link master
Trvalé řízení teploty a vlhkosti
Senzor vlhkosti vzduchu přináší transparentnost a bezpečnost elektrickým instalacím a citlivým výrobním procesům. Přípravky k upevnění na stěnu nebo k montáži na lištu DIN a standardní konektor M12 zaručují rychlou a bezchybnou instalaci. V závislosti na typu přenáší senzor do ovladače teplotu a relativní vlhkost prostřednictvím IO-Link v analogové nebo digitální podobě. Díky tomu lze chránit ovládací skříně nebo zkušební stolice a také elektrické instalace vystavené působení povětrnostních podmínek a vlhkosti, jako jsou nápojové automaty, radarové měřicí body nebo automaty na výdej jízdenek, před poruchami vyvolanými vlhkostí nebo zkraty. Senzor vlhkosti vzduchu lze navíc použít k zajištění kvality výrobních procesů citlivých na teplotu nebo vlhkost, což umožňuje trvalé hlídání klimatu uvnitř.