IO-Link master: připojení senzorů k jednotce PLC a výpočetní technice
- Připraveny pro Průmysl 4.0 díky novému systému IoT core
- Oddělení automatizační sítě od IT
- 4 nebo 8 portů IO-Link se všemi funkcemi podle specifikace V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON a Powerlink
- Moduly master a přístroje lze konfigurovat pomocí softwaru moneo configure
IO-Link master pro automatizaci a svět IT
Decentralizované moduly IO-Link master slouží jako brána mezi inteligentními senzory IO-Link a provozní sběrnicí. Kromě toho umožňují souběžně přenášet důležité informace o těchto senzorech do systémů IT. Pomocí samostatného IoT Ethernet konektoru lze IT síť zcela oddělit od automatizační sítě. Informace ze senzoru se přenáší do světa IT přes rozhraní TCP/IP JSON.
Odolné IO-Link moduly pro náročné aplikace
Díky tělesům ze speciálních materiálů a velké odolnosti proti vnikání látek (třída IP 67 nebo IP 69K) jsou vhodné pro aplikace s chladivy nebo přímo do vlhkého prostředí v potravinářství. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.
Výhody a přínosy pro zákazníka
Oddělení automatizační sítě od IT
Provozuschopnost stroje na prvním místě! Automatizační síť v žádném případě nesmí být přerušena externími faktory. Proto jsou moduly vybaveny samostatnou IoT Ethernetovou zásuvkou, která odděluje IT od automatizační sítě. To znamená, že důležité informace ze senzoru mohou být bezpečně odeslány do IT a ERP systému.
Konfigurace senzorů pomocí programu moneo configure
Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Navíc, všechny připojené senzory jsou zobrazeny s odpovídajícími parametry. To umožňuje nastavení parametrů všech senzorů v systému z jednoho centrálního bodu.
Snadné připojení senzorů
Senzory a akční členy se připojují pomocí standardních propojovacích kabelů M12 bez stínění. Podle typu přístroje lze připojit až 4 nebo 8 senzorů IO-Link a napájet je proudem až 3,6 A. Pomocí prvku příslušenství EVC693 nebo EVF693 lze zajistit pomocné napájení pro připojení akčních členů IO-Link. Kabel může být až 20 m dlouhý.