S certifikací E1: tlakové převodníky pro mobilní stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Kompaktní provedení pro velikost klíče 19 mm a procesní přípojkou G 1/4 palce
- Krátká doba odezvy – jen 2 milisekundy
- Přesnost měření < ±0,8%, opakovatelnost < ±0,05%
- Snadné připojení pomocí konektorů M12 nebo DEUTSCH
- Svařené nerezové těleso umožňující spolehlivý provoz v náročném pracovním prostředí
Certifikace E1 pro mobilní aplikace
Senzory typu PT/PU jsou vhodné pro mobilní aplikace, hlavně pro hydraulické a pneumatické aplikace s vysokým provozním tlakem. Mají velkou odolnost vůči vibracím a nárazům, vysoký stupeň ochrany a velkou elektromagnetickou odolnost. Mají také certifikaci E1.
Malý přístroj měřící s velkou přesností
Tenkovrstvý měřicí článek senzoru je přímo zavařený do procesní přípojky, má velkou přesnost měření a krátkou dobu odezvy. Používaná měřicí technologie také umožňuje, aby mělo těleso velmi malé rozměry – šroubovací šestihran má jen 19 milimetrů. Proto se přístroj vejde i do velmi stísněných prostorů.