Spolehlivá distribuce dat: ethernetové přepínače pro provozní aplikace
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/header_e500_0007.jpg?v=-470868719)
- Šestimístný ethernetový přepínač kompatibilní se všemi běžnými automatizačními protokoly a aplikacemi IIoT
- Flexibilní elektrické napájení s uzavřeným cyklem nebo bez uzavřeného cyklu
- Vhodný pro mobilní stroje díky většímu rozsahu provozního napětí a teploty
- Odolné těleso, k dispozici v potravinářském provedení
Ethernetové přepínače pro provozní aplikace
Decentralizované moduly slouží jako síťové uzly mezi účastníky v provozním prostředí. Jsou připojené přímo pomocí odolných a spolehlivých kabelů s konektory M12. Použitím propojovacích kabelů EVC s technologií ecolink lze docílit zvlášť odolného spojení a spolehlivého přenosu dat. Konektory M12 umožňují mnohem bezpečnější připojení než konektory RJ-45, hlavně mim ovládací skříň.
Osvědčené odolné materiály
Ethernetové moduly jsou výborné i pro nejnáročnější podmínky. Používané materiály a výrobní postupy jsou stejné jako u propojovacích kabelů EVC.
Výhody a přínosy pro zákazníka
Rozšíření pro výrobní řadu IO-Link master
Ethernetové přepínače jsou vynikajícím doplněním modulů IO-Link master od společnosti ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12.
Vhodnost pro mobilní stroje
Díky své vyšší provozní teplotě, rozsahu napětí a odolnost vůči nárazům a vibracím jsou tyto přepínače vhodné i pro nepříznivé prostředí. Na základě certifikace E20 je navíc lze používat mimo vozidlo.
Jednoduché řešení elektrického napájení
Tyto ethernetové moduly umožňují elektrické napájení přes různé konektory: konektory M12 tvaru A nebo tvaru L. Druhý z těchto typů lze zapojit do uzavřeného cyklu s jinými moduly z této výrobní řady.