Rychlé, spolehlivé a hygienické monitorování teploty
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_600_0066.png?v=905304503)
- Úspora nákladů díky rychlé odezvě < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideální pro malé jmenovité průměry potrubí a stísněné
- instalační prostory Vysoký rozsah měření: -50... 200 °C
- Adaptéry s nulovou mezerou zaručují čistitelnost
- Včetně 3bodového výrobního certifikátu (online)
Měření teploty v hygienických podmínkách
Kompaktní teplotní převodníky jsou navrženy pro náročné procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu. Jejich konstrukce odpovídá normám EHEDG, 3A, FDA a ES 1935/2004. Díky krátkému měřicímu hrotu (hloubka zasunutí 15 nebo 25 mm) a malému průměru 3 mm jsou senzory ideální pro instalace v potrubí (DN20... DN100) ve vysoce dynamických tepelných procesech, kde pomáhají minimalizovat náklady a snižovat spotřebu energie.
Adaptér s nulovou mezerou zajišťuje instalaci bez mrtvých zón a účinné čištění. Kompatibilita s adaptéry dostupnými na trhu nabízí další potenciální úspory nákladů.
Integrované rozhraní IO-Link umožňuje přesný a bezeztrátový digitální přenos měřených hodnot a poskytuje další diagnostické funkce pro zjednodušené řešení problémů.
Měření a regulace teploty v dynamických procesech
Nový teplotní senzor TA16 od společnosti ifm se vyznačuje rychlou odezvou pro přesnou regulaci teploty. Tato funkce pomáhá uživatelům šetřit náklady na energii a zvyšovat provozuschopnost zařízení.
Adaptéry s nulovou mezerou usnadňují čištění
Jednoduché procesní připojení pomocí adaptérů s nulovou mezerou umožňuje rychlé a snadné čištění místa měření. Adaptér je přivařen ke stěně potrubí a tvoří jeho nedílnou součást, čímž se eliminují mrtvé prostory, které se obtížně čistí.
Vše v jednom – spolehlivé a přesné
Vysoké limity tepelného a mechanického zatížení vedou k vyšší provozuschopnosti zařízení a kontinuální přesnosti. Snímač TA16 je standardně dodáván s výrobním certifikátem a lze jej okamžitě používat.