You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Monitorování stavu
  3. Osy x, y a z: senzor s trojrozměrnou detekcí zrychlení

Osy x, y a z: senzor s trojrozměrnou detekcí zrychlení

  • Analýza optimálního stavu díky měření zrychlení na 3 osách
  • Pro připojení k elektronickému diagnostickému systému VSE
  • Univerzální využití díky standardu IEPE
  • Široký rozsah měření pro mnoho způsobů použití
  • Odolné těleso s třídou ochrany IP 67, IP 68 nebo IP 69K

Efektivní diagnostika vibrací

Senzory zrychlení řady VSM jsou schopny detekovat změny vibrací na osách x, y a z. Díky tomuto prostorovému snímání lze snadněji sledovat technický stav na místech, kde síly a nevyváženost ovlivňují víc os pohybu, například u motorů a pohyblivých dílů zařízení.

Důležitý indikátor sledování technického stavu

Při sledování technického stavu stroje a zařízení má signál zrychlení důležitou roli. Upozorňuje na různé příznaky jako nevyváženost, poškození ložisek nebo praskliny, které mohou vést k závadě nebo dokonce trvalému poškození stroje.
Získaná neupravená data se odesílají k dalšímu vyhodnocení do externího zařízení, např. elektronického diagnostického systému VSE od ifm.

Odolnost: princip měření MEMS

Senzory zrychlení používají čipy MEMS (fungující na principu kapacitního měření) a jsou určené pro náročné průmyslové aplikace. Díky technologii MEMS lze aktivně kontrolovat správné fungování senzoru pomocí elektronického diagnostického systému (samočinným testem).

Široká kompatibilita: standard IEPE

Senzor odesílá svá data podle signálu IEPE, který je oborovým standardem například pro senzory zrychlení. Výhodou zařízení IEPE je trvale vysoká citlivost bez ohledu na typ a délku připojovacího kabelu.

Příslušenství