Bez kompromisů: odolný ultravysokofrekvenční vyhodnocovací systém pro náročná prostředí
- Anténa, vyhodnocovací jednotka a přepínač v jednom zařízení zkracuje dobu instalace
- Načtení až 16 štítků do vzdálenosti 3 metrů
- Možnost instalace v prostředí s kovovými předměty nebo vysokou vlhkostí
- Sběrnicové rozhraní, digitální vstupy/výstupy a IO-Link pro menší složitost zapojení
Nyní také s IO-Link
Digitalizace a z ní vyplývající požadavky na řešení průmyslové identifikace se neustále zvyšují. Proto ifm nabízí kompaktní vysoce výkonná zařízení RFID UHF nejen s klasickými sběrnicovými rozhraními a IoT, ale nyní také s IO-Link.
Přenos dat v síti, přímé ovládání akčních členů
Systémy RFID se výborně hodí ke sledování výrobků v rámci intralogistiky. S řešeními IoT nebo IO-Link lze u RFID UHF sledování (track-and-trace) realizovat ještě efektivněji, například díky zjednodušenému nastavení parametrů a vizualizaci ifm moneo Configure.
Výhody UHF RFID řešení společnosti ifm:
Varianty DTE se sběrnicovým rozhraním
Vyhodnocovací systémy DTE mají integrovaný webový server pro nastavení zařízení a pro sledování a diagnostiku dat při integraci do cloudu. Varianty DTE jsou díky svým rozhraním ideální pro přímé připojení k PC, průmyslovým PC nebo PLC. Signály lze také propojit prostřednictvím dalšího sběrnicového rozhraní, což snižuje složitost zapojení na provozní úrovni.
Kromě toho mají jednotky dva digitální vstupy a výstupy. Integrované logické funkce lze použít k předběžnému zpracování dat, například k přímému ovládání signální lampy podle situace.
Zařízení s jádrem IoT poskytují pokročilá data, události a služby prostřednictvím běžných protokolů, jako jsou HTTP, MQTT a JSON.
Varianty DTI s IO-Link
IO-Link umožňuje obzvláště jednoduché zadávání parametrů a rychlé nastavení. Pro maximální flexibilitu lze provozní režimy kdykoli přizpůsobit dané aplikaci. Komplexní parametry antény a diagnostické údaje lze vyvolat a vizualizovat prostřednictvím softwaru moneo. Tím je zajištěna maximální transparentnost.
Aplikace
Díky dosahu až 3 m se systémy ideálně hodí pro aplikace sledování (track and trace) a sledovatelnosti. Digitální výstupy lze například použít k identifikaci vozidel a k otevírání bran – bez jakéhokoli programování nebo zpoždění. V intralogistice může tento systém zajišťovat soustavné sledování výrobků.
Současně lze číst až 16 štítků.