You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Maximální dosah snímání s minimálním přesahem

Maximální dosah snímání s minimálním přesahem

  • Vysoký nadměrný zisk díky zvýšeným rozsahům snímání při téměř zapuštěné instalaci
  • NO a NC v jednom zařízení snižuje skladové zásoby
  • Univerzální použití díky vysokému teplotnímu rozsahu
  • Konstrukce pouzdra umožňuje rychlou instalaci v ideální hloubce
  • Vysoká odolnost proti vniknutí díky stupni krytí IP 65 až IP 69K

Jeden senzor pro různé aplikace

Ať už jde o automatizaci výroby, aplikace s chladicími a mazacími prostředky nebo mobilní aplikace: tyto indukční senzory jsou přesvědčivé díky své univerzální a trvalé použitelnosti v kombinaci s vysokým výkonem, teplotní stabilitou a stupněm krytí.

Kvazi zapuštěná instalace

Kromě toho kombinují vysoký rozsah snímání s téměř zapuštěnou instalací. Tato kombinace nabízí nejlepší možnou ochranu proti mechanickým tolerancím. Poškození snímače je tak co nejvíce minimalizováno. Instalace je srozumitelná: zašroubujte snímač až na konec závitu a dokonalé uchycení je zaručeno