Radarový snímač pro otevřené a uzavřené kontejnery
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/upside_view_chemical_container_high.jpg?v=-2015920563)
Přesné měření na otevřených a uzavřených nádržích a
kontejnerech
Radarový hladinový senzor LW2120 měří hladinu kapalných médií až do 10 metrů přesně a bez slepých oblastí. Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření, a to i v případě přítomnosti páry nebo kondenzátu v nádrži.
Díky prodloužení antény, která je k dispozici jako příslušenství, lze senzor použít i mimo uzavřené kovové nádrže, například na otevřených nádržích.
Radarový měřicí systém může proniknout i nekovovými stěnami, což umožňuje snadnou montáž snímače hladiny nad plastové nádrže, jako jsou kontejnery IBC.