Bateriový snímač vibrací VWV
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Monitorování vibrací u jednoduchých strojů
Bateriový snímač vibrací v kombinaci s bránou ZB0929 a moneo RTM umožňuje celkové sledování stavu stroje podle normy ISO 10816.
Spolu s integrovaným sledováním teploty je možné odhalit hrozící poškození strojů a naplánovat požadovanou údržbu tak, aby se předešlo velkým škodám a nákladným odstávkám.
Rychlá integrace, spolehlivá komunikace
Bezdrátové provedení umožňuje instalaci senzorů na obtížně přístupné části stroje. Data jsou pak přenášena do brány přímo nebo prostřednictvím technologie mesh – díky nízké spotřebě energie a vysokokapacitní baterii vydrží minimálně čtyři roky.
Rozsáhlá konektivita brány
K bráně lze připojit až 30 senzorů pouhým stisknutím tlačítka. Kromě kabelového rozhraní Ethernet má samotná brána také řadu možností bezdrátového připojení.
Bezproblémová integrace na úrovni IT
Díky bezproblémové integraci do softwaru moneo IIoT jsou data rychle a snadno dostupná pro analýzu a vizualizaci. To usnadňuje zavedení spolehlivého monitorování zařízení na bázi IT.