You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Propojovací technika
  3. Robustní kabely pro proudy do 16 ampérů

Robustní kabely pro proudy do 16 ampérů

Přenos vysokých proudů s nízkým poklesem napětí

Řízení zátěží, jako jsou aktuátory, prostřednictvím IO-Link masterů vyžaduje robustní infrastrukturu založenou na L-kódování. Naše průmyslové startovací kabely mají vhodně dimenzovaný průřez a mohou bez problémů přenášet proudy až 16 ampér a to téměř bez poklesu napětí.

Bezpečně a trvale utěsněné

Standardní připojení M12 zjednodušuje připojení senzorů a aktuátorů. Závady elektroinstalace jsou vyloučeny. Tvarovaná matice se snadno dostatečně utáhne, takže zaručuje dokonalé trvalé utěsnění i při ručním utahování. Ochrana proti vibracím drží závitové pouzdro pevně na svém místě.

S řídicí jednotkou IO-Link master: zabezpečené připojení na úrovni procesů

V kombinaci s našimi PerformanceLine IO-Link mastery zajišťují kabely EVC spolehlivé připojení senzorů a aktuátorů k následné infrastruktuře.

Výrobky