4,3 "ecomatDisplay určuje nové standardy
Nový standard v kompaktní třídě
Pokud je vyžadována jasná komunikace, přesnost a výkon na malém prostoru, nejkompaktnější člen rodiny ecomatDisplay je ideální volbou. 4,3palcové rozhraní HMI nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o interakci mezi člověkem a strojem: 16 milionů barev, displej s vysokým rozlišením a dobrá čitelnost i v extrémních úhlech nebo za extrémních světelných podmínek zajišťují jasnou výměnu informací za každé situace.
Snadné připojení, hospodárnost, komunikační schopnosti
Četné možnosti připojení a široká škála podporovaných komunikačních protokolů umožňují jednoduchou a rozsáhlou integraci displeje ecomatDisplay do stroje. Codesys 3.5 a rozsáhlá knihovna softwarových modulů ifm umožňují pohodlnou vizualizaci nejdůležitějších informací.
Kromě toho lze operační systém na bázi Linuxu použít k přizpůsobení, například k vizualizaci prostřednictvím QT. Výkonný procesor DualCore a stejně výkonná paměť DDR4 RAM zajišťují spolehlivé zpracování všech dat a řídicích příkazů. Při všech těchto technických výkonech vyžaduje kompaktní HMI pouhých pět wattů energie.