Ovládací modul pro světelné lišty RGBW LED
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-519023160_light_stripes.jpg?v=-1431054633)
Vytvořte jakoukoli barvu
Tento ovládací modul pro světelné lišty RGBW LED od společnosti ifm otevírá neomezené možnosti osvětlení. Umožňuje přesné nastavení jakékoli barvy, což je zvláště efektivní při osvětlování firemních log.
Podle potřeby lze také nastavit jas světelných LED lišt, aby se snížilo oslnění při použití jako indikátoru stavu.
Ovládání prostřednictvím IO-Link nebo spínacího signálu
Díky integraci IO-Link je nyní možné definovat tři různé předvolby displeje, které se skládají z barvy, jasu a vzoru blikání a které lze aktivovat prostřednictvím IO-Link nebo digitálních vstupů na řídicím modulu.
Při použití rozhraní IO-Link je možné nastavit hodnoty pro každý výstup zvlášť. To umožňuje plynulý přechod mezi hodnotami jasu a barvami.