Mechatronické senzory průtoku určené pro oleje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
Snadno odolává i drsným podmínkám těžkého průmyslu
Čím drsnější je procesní prostředí, tím většímu namáhání musí snímače odolávat. Pro takové podmínky je správnou volbou mechatronický snímač průtoku SB, který je speciálně vhodný pro viskózní oleje.
Poskytuje dokonalou kombinaci přesnosti, flexibility a robustnosti, která se vyžaduje v těžkém průmyslu nebo v hutnictví. Senzor si snadno poradí s vysokými tlaky, kolísáním teploty a vzduchovými bublinami v médiu.
Vysoký výkon
Díky použití mechaniky specifické pro danou aplikaci a komplexnímu nastavení prováděnému během výroby je SB, stejně jako všechny ostatní snímače této řady, navržen pro maximální přesnost a minimální dobu odezvy. Integrovaná kompenzace teploty a speciální olejové kalibrace zaručují přesné výsledky měření i při kolísajících hodnotách teploty a viskozity.