• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Teplotní nástrčný modul pro hygienické a průmyslové aplikace

Digitalizujte měření teploty

Teplotní nástrčný modul převádí hodnoty odporu teplotních sond na standardizované analogové a spínací signály. Pomocí jednotky IO-Link lze naměřené hodnoty přenášet také v digitální podobě beze ztrát. Proto je teplotní nástrčný modul důležitou součástí digitální modernizace stávajících instalací.

Univerzální použití

Díky 2, 3 nebo 4vodičovému připojení lze teplotní zátku připojit ke všem běžně dostupným PT prvkům (PT100/PT1000) přímo nebo pomocí propojovacího kabelu. Malé provedení je vhodné i pro náročné aplikace, protože modul lze namontovat na bezpečné místo mimo sondu.

K okamžitému použití

Pokud se k měřicímu prvku připojí teplotní nástrčný modul, rozpozná ho automaticky. Pokud škálování měřicího rozsahu nastavené z výroby vyhovuje požadavkům aplikace, není třeba provádět žádná jiná nastavení. V případě potřeby může uživatel jednoduše upravit škálování prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Minimalizace montáže a zdroje chyb

Díky dvěma standardizovaným konektorům M12 je složitost montáže teplotního převodníku TP snížena na minimum, ve srovnání s běžným snímačem / vysílačem na DIN lištu. Zdroje chyb, jako jsou kabelové svorky, jsou eliminovány.

Individuální úprava

Pro dosažení trvale vysoké přesnosti můžete po kalibraci nastavit teplotní zátku tak, aby splňovala specifické požadavky. Za tímto účelem nabízí TP škálu možností nastavení, které umožňují dokonalou koordinaci systému.

Výrobky