- Produktové novinky
- IIoT řešení
- Průmyslový směrovač LTE 4G
Průmyslový směrovač LTE 4G

Rozhraní mezi továrnou a cloudem
Průmyslový směrovač LTE 4G od společnosti ifm se používá v různých aplikacích, kde je nutné spolehlivé připojení k internetu nebo cloudu, ale není k dispozici kabelová IT infrastruktura. Možnými důvody mohou být velké vzdálenosti, kvůli kterým je připojení k síti neekonomické, nebo skutečnost, že systém je stále ve fázi návrhu.
Směrovač představuje pro tyto aplikace nákladově efektivní a rychlé řešení, které umožňuje překonat uvedené problémy a usnadňuje spolehlivé připojení k internetu.
Zařízení edgeDevices mohou například využívat ethernetový port k ukládání příslušných strojových dat do cloudových služeb. Díky řešení moneo cloud nabízí společnost ifm platformu IIoT, která poskytuje základní funkce pro optimalizaci dostupnosti strojů, kvality procesů a spotřeby energie bez nutné znalosti programování.
Směrovač je také preferovanou volbou pro vzdálený přístup a vzdálenou diagnostiku v průmyslovém prostředí.
Jednoduchá a bezpečná instalace
Díky závitu M50 je integrace do rozvaděčů snadná. Horní část zařízení má navíc krytí úrovně IP66/IP67. Volitelná sada příslušenství (E90001) rozšiřuje tuto ochranu na celý kryt a umožňuje jednoduchou montáž na stěny nebo stožáry o průměru 50...150 mm.