• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Polní moduly se šroubovým připojením ecolink M12

Odolné provedení pro náročné aplikace

Pouzdro speciální konstrukce vyrobené z PA, konektory z nerezové oceli a vysoká odolnost proti vniknutí na stupni krytí IP69K umožňují trvalé použití v oblastech s často probíhajícími intenzivními čisticími procesy, jako je například potravinářský a nápojový průmysl. Díky zcela uzavřenému pouzdru vykazují jak samotné moduly, tak konektory ecolink M12 dlouhodobě spolehlivou odolnost vůči nárazům a vibracím. Poznámka: připojení ecolink jsou kompatibilní s konektory M12, které jsou průmyslovým standardem. Maximální odolnost proti vniknutí je však zajištěna pouze u konektorů ifm ecolink.

Provedení

Pasivní centrální rozvaděče

Pasivní rozvaděče napětí fungují v podstatě jako „vícenásobné zásuvky“ pro sítě AS-i, ale také pro struktury IO-Link. Umožňují dodávat napětí pro komponenty, jako jsou ventilové hlavice, čtvrtotáčkové senzory, ovládání motorů a mastery IO-Link. Zkraty a nadměrně vysoké hodnoty proudu jsou zřetelně signalizovány červenou LED diodou. Díky tomu je možné rychle identifikovat poruchy nebo poškození infrastruktury, aktuátorů nebo celého systému, a tyto defekty opravit.

I/O moduly

Digitální I/O moduly umožňují připojení senzorů a ovládacích členů, které komunikují s řídicí jednotkou prostřednictvím rozhraní AS-Interface. Na rozdíl od běžných modulů AS-i zde není použita technologie zářezového zapojení plochého kabelu, ale technologie připojení kulatého kabelu M12, a to jak na portech pro I/O, tak na připojení AS-i. Moduly tak splňují speciální požadavky pro vlhké prostory.