You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Hygienický průtokoměr s rozhraním IO-Link

Hygienický průtokoměr s rozhraním IO-Link

Už žádná slepá místa v digitálním procesu

Magneticko-indukční průtokoměr SM Foodmag posouvá měření průtoku tekutých a smetanových potravin na novou úroveň. Senzor je vybaven rozhraním IO-Link a jako první svého druhu umožňuje digitální přenos dat z procesu, čímž odstraňuje poslední slepé místo v digitalizovaném a transparentním výrobním procesu. Na místě poskytuje informace o aktuálním stavu samotný displej a stavový LED proužek viditelný ze všech stran. Verzi senzoru bez displeje lze použít pro instalace, kde není vyžadována vizualizace procesních hodnot.

Měření toho, co je důležité

Senzor detekuje aktuální průtok, celkový objem a směr proudění a také přítomnost média (často se označuje jako detekce prázdného potrubí). Do řídicího systému a na úroveň IT přenáší také vodivost a teplotu. To může snížit potřebu dalších měřicích bodů v systému.

Pohodlí, přehlednost, bezpečnost

Integrace senzoru SM Foodmag se provádí téměř sama. V kombinaci s našimi patentovanými kabely zajišťuje standardní připojení M12 rychlé, vodotěsné a bezproblémové připojení k datové infrastruktuře. Standardní instalační rozměry a flexibilní výběr těsnění a procesních adaptérů usnadňují proces integrace do stávajících systémů.

Nastavení parametrů je velmi jednoduché díky jednoduché a přehledné struktuře nabídky a průvodci instalací. Pro větší spolehlivost procesu zajišťuje senzor SM Foodmag lokálně a digitálně možnost maximálního pohledu do potrubí.

Výrobky