• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

I/O moduly bez nutnosti interakce pro rozhraní IO-Link

Digitální a analogové porty pro rozhraní IO-Link

Společnost ifm nabízí se svými IO-Link mastery ideální řešení pro záznam signálů ze senzorů přímo ve stroji bez nutnosti použití rozváděče.

Řídicí jednotka stroje však musí být schopna kromě informací IO-Link zaznamenávat také digitální a analogové signály a ovládat elektrické ovládací členy. I/O moduly pro rozhraní IO-Link nabízejí právě tyto funkce, takže jsou ideálním rozšířením IO-Link masterů.

Pro bezpečnostní aplikace

Specifickou výzvou je, že v některých aplikacích musí být napětí ovládacích členů (UA) vypnuto bezpečnostním způsobem.

Moduly byly vyvinuty tak, aby je bylo možné bez nutnosti interakce používat v příslušných bezpečnostních aplikacích až do úrovně PL d (kategorie 3).

Vypnutí bez nutnosti interakce

V klasickém bezpečnostním technickém řešení se napájení nebezpečných ovládacích členů (UA) vypíná centrálně pomocí bezpečnostního relé.

V moderních decentralizovaných sběrnicových systémech jsou však aktuátory ovládány prostřednictvím výstupů I/O modulů bez bezpečtnostní funkce, zatímco napájení těchto I/O modulů je stále častěji vypínáno centrálně prostřednictvím předřazeného bezpečnostního relé nebo bezpečnostní řídicí jednotky.

Dilema spočívá v tom, že by teoreticky mohlo dojít k závadě na I/O modulech, které nemají bezpečtnostní funkci, což by vedlo k tomu, že by výstup byl nadále napájen z masteru (US), i když by bylo napájení ovládacího členu (UA) vypnuto. Z tohoto důvodu byly moduly přepracovány a sestaveny tak, aby se tato teoretická chyba vyloučila.

Mnoho konkurenčních firem v této souvislosti hovoří o „pasivní bezpečnosti“. Tento termín je však zavádějící, protože naznačuje, že se jedná o bezpečnostní zařízení. Proto výslovně hovoříme o „absenci interakce“ a „vyloučení závady“.