You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Monitorování stavu
  3. VVB jako 3osý senzor vibrací s IO-Link

VVB jako 3osý senzor vibrací s IO-Link

Osvědčené ukazatele monitorované ve 3 dimenzích

Senzor VVB30x nepřetržitě detekuje vibrace ve třech měřicích osách a využívá je k výpočtu osvědčených ukazatelů pro vyhodnocení stavu stroje. Uživatel tak získá informace o opotřebení (v-RMS), mechanickém tření (a-RMS), nárazech (a-Peak) a opotřebení ložisek (Crest). Teplota povrchu je jako další ukazatel míry opotřebení rovněž přenášena. Ve verzi pro monitorování stavu Basic analyzuje senzor také nevyváženost stroje a zjišťuje provozní hodiny stroje na základě úrovně vibrací. Verze pro monitorování stavu DataScience má také integrovanou možnost analýzy ložisek BearingScout™.

Tok dat směrem k řídicímu systému a úrovni IT

Všechna data jsou současně přenášena do řídicího systému i na úroveň IT prostřednictvím IO-Link, takže uživatel má k dispozici všechny relevantní ukazatele pro monitorování stavu na bázi IT (například v platformě moneo IIoT).

Jednoduché nastavení mezních hodnot podle normy ISO 20816-3

Nastavení mezních hodnot vibrací je u senzoru VVB30x také snadné: na základě normy ISO 20816-3 si můžete zvolit kategorii stroje a systémovým příkazem přenést do senzoru definované mezní hodnoty typické pro danou kategorii. Pokud je mezní hodnota překročena, je díky integrované FIFO vyrovnávací paměti BLOB snadno proveditelná podrobná analýza poruchy. Automaticky je možné poskytnout až 12 sekund nezpracovaných dat. Senzor je navíc vybaven interní historií charakteristických hodnot, která poskytuje přehled za posledních devět dní.

Díky senzoru VVB30x je komplexní analýza vibrací a přesné monitorování stroje snadnější než kdykoli předtím.