You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Elektrické napájení přímo v provozu

Ani váš systém již nepotřebuje k napájení rozvaděč!

Vzhledem k tomu, že v posledních letech prudce vzrostl počet I/O a senzorových komponent, řídicích jednotek a HMI, které lze instalovat v terénu, je možné stále větší části celkové architektury řídicí jednotky instalovat přímo na stroj. Dosud však muselo být napájecí zařízení vždy bezpečně umístěno v centrálním, ale často vzdáleném rozváděči. Nevýhodou je, Rozvod napájecího napětí o hodnotě pouhých 24 V na velké vzdálenosti vyžaduje vysoké proudy, aby bylo možné dodávat zátěži potřebný výkon. To vede k vysokým ztrátám a vyžaduje velké průřezy vodičů.

Decentralizovaná distribuce 24 V, centrální monitorování napájení pomocí IO-Link
Napájecí zdroje ifm s krytím IP67, které lze namontovat přímo v terénu, umožňují decentralizované napájení. To znamená, že lze překonat velké vzdálenosti s vyšším napětím, které vyžaduje menší proudy pro stejný výkon, což vede k nižším ztrátám. Kromě toho napájecí zdroje 24 V s podporou IO-Link instalované na místě umožňují využít počítač pro monitorování, konfiguraci a diagnostiku. Závady, které je třeba opravit, tak lze řešit rychle a z jednoho místa. To vede k prodloužení doby provozu; zvyšuje se celková účinnost systému.

Podrobnosti o inteligentním napájecím zdroji

Přínosy výrobku

Jaké jsou výhody chytrého zdroje napájení?

Robustní kryt IP65/IP67 pro instalaci bez rozvaděče
Robustní kryt IP65/IP67 zajišťuje ochranu proti elektrickým a mechanickým rizikům. Integrovaná přepěťová ochrana navíc eliminuje potřebu externí ochrany obvodů.
Napájecí a výstupní konektory v souladu s průmyslovými normami
Napájení senzorů a aktuátorů jediným kabelem umožňuje odděleně chráněný rozvod proudu s menšími ztrátami jak pro senzory (Us), tak pro aktuátory (Ua), případně umožňuje jednoduše rozdělit dva zdroje pomocí rozdělovače T.
Diagnostika napájení a zobrazení zátěže na zařízení
12segmentový sloupcový graf LED zobrazuje proudový odběr celého systému a proudový odběr každého kanálu jako procento ochrany nakonfigurované pro každý jednotlivý výstupní obvod.
Konfigurovatelné napěťové a elektronické jističe pro každý napájecí kanál
Pro každý výstupní obvod lze v reálném čase konfigurovat integrovanou výstupní ochranu s předběžnou signalizací a diagnostikou použití. Integrované jističe chrání systém před přetížením a zkratem a každý z nich lze samostatně nastavit v rozsahu 1 až 12 ampér.
Přípustný úbytek napětí
Aby bylo zajištěno dostatečně vysoké napětí tam, kde je potřeba, lze při konfiguraci systému zohlednit odpor kabelu. Provozní napětí systému lze v konfigurační nabídce nastavit na hodnoty mezi 24 a 28 V. Doporučuje se výpočet poklesu napětí pro každý instalovaný systém.

Typické aplikace

Robotika

Robotický průmysl se spoléhá na nezávislé řídicí systémy na pracovišti, které pracují buď bez specifické rozvodné skříně, nebo s rozvodnou skříní, která nabízí pouze omezený prostor. Spolehlivé napájecí zdroje vhodné pro průmyslové aplikace zajišťují, že robotické buňky pracují s nejvyšší účinností; navíc eliminují nebo alespoň snižují potřebu rozvaděčů; snižuje se hmotnost a půdorysná plocha celého řídicího systému.
Flexibilita konfigurace elektronických jističů a zátěží umožňuje standardizaci přístrojů a pomáhá snižovat celkové provozní náklady.

Sledování a logistika produktů

Úspěch intralogistického nebo logistického sledovacího systému závisí na tom, jak snadná je jeho konfigurace a nastavení. Protože se eliminuje potřeba rozvaděčů, lze sledovací systémy instalovat kdekoli v systému bez nutnosti konvenční instalace.
Bez ohledu na to, zda se jedná o instalaci jedné čtečky UHF pro kontrolu přístupu do uzavřených prostor pro vysokozdvižné vozíky, plnící lávky pro kontrolu perimetru a sledování opakovaně použitelných předmětů nebo venkovní monitorování v zemědělství či hornictví: Rychlá a snadná instalace je klíčová a dálková diagnostika a ovládání jsou nezbytností.

Údržba v reálném čase

Často se do jednoduchých strojů dodatečně instalují snímače vibrací a teploty, které pomáhají včas odhalit poškození. Tyto senzory ani komponenty potřebné k přenosu dat nevyžadují rozvaděč. Odkud se však bere napájecí napětí? Jednoduchá odpověď na tuto otázku spočívá v napájecích zdrojích, které lze namontovat přímo v terénu.

Montážní články

Montážní články se používají pro nákladově efektivní automatizaci rutinních úloh. Co se týče těchto aplikací, hranice velikosti a výkonu se neustále rozšiřují. Eliminace potřeby ovládacích skříní zde šetří čas jak při počátečním vybavení, tak během životnosti stroje a pomáhá výrazně zvýšit produktivitu po celou dobu životnosti článku.
Integrované elektronické jističe umožňují zpětnou vazbu o zatížení v reálném čase a rychlou diagnostiku poruch, díky čemuž je možné stroj okamžitě uvést do provozu – to vše bez rozváděče. Dva samostatné výstupní obvody v jednom kabelu umožňují prakticky nezávislý provoz a oddělení senzorů (Us) a aktuátorů (Ua) pomocí jediného kabelového vlákna.

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Nastavení výstupního napětí
  • Přenos aktuálního vstupního a výstupního napětí
  • Přenos aktuálního proudu na kanál
  • Nastavení spouštěcích proudů
  • Přenos příčiny spuštění a kanálu
  • Resetování spuštěného kanálu
  • Přenos vnitřní teploty
  • Počítadlo provozních hodin

Vyzkoušejte si chytrý zdroj napájení interaktivně