You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Snímače vibrací
  2. Tříosý senzor vibrací s rozhraním IO-Link

Tříosý senzor vibrací IO-Link pro inteligentní monitorování stavu

Získejte cenné informace o stavu vašeho strojního zařízení pomocí nového senzoru pro monitorování stavu VVB3. Senzor VVB3 nepřetržitě detekuje vibrace ve třech osách a navíc měří povrchovou teplotu nerotujících komponent. Na základě těchto hodnot inteligentní senzor určí „životní funkce“ stroje.

Díky širokému frekvenčnímu rozsahu 5600 Hz dokáže senzor spolehlivě a včas odhalit anomálie, opotřebení, poškození ložisek, nedostatečné mazání nebo kavitaci. Můžete tak reagovat dříve, než dojde k vážným škodám a zvýšeným následným nákladům. S VVB3 investujete do pravidelných kontrol, aby vaše zařízení fungovalo bez problémů a abyste se ujistili, že nedochází k žádným zásadním problémům. Jste připraveni využít možnosti prediktivní údržby a sledovat kondici svých strojů?

Podrobné informace o snímači vibrací VVB3

Hlavní výhody VVB3

Tříosá technologie MEMS poskytuje flexibilitu při montáži a přesné měření ve všech třech směrech – axiálním, vertikálním a horizontálním – pouze v jedné měřicí poloze.

Velmi robustní pouzdro z nerezové oceli odolá i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Díky funkci interního autotestu a konektoru M12 lze poškozený kabel kdykoli vyměnit. Tento odolný snímač je zcela bezúdržbový. Díky LED diodě navíc můžete neustále sledovat stav zařízení.

Volitelně můžete využít integrovanou funkci analýzy nevyváženosti a ložisek, kterou lze snadno používat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Průběžně měří různé indikátory stavu, aby zjistil opotřebení, tření, nárazy a teplotu povrchu.

Prahové hodnoty lze pohodlně nastavit podle normy ISO 20816-3 na základě typu stroje a jmenovitého výkonu prostřednictvím systémových příkazů PLC nebo IT systému.

Aplikace

Senzor pro monitorování stavu VVB byl navržen jako kompletní monitorovací řešení integrované v jednom senzoru.
Cílové aplikace zahrnují všechny točivé stroje s nepřetržitým nebo částečně nepřetržitým provozem stroje (otáčky a výkon) a hnacím hřídelem.
Snímač se obvykle používá u elektromotorů, ventilátorů, čerpadel, převodových motorů, dopravníkových pásů, vertikálních ložisek, redukčních převodovek, řemenových pohonů, vzduchotechniky, vývěv, oddělovačů (bez převodovky) a dalších jednohřídelových strojů, jako jsou například pily na dřevo.

Elektrický motor

Grafické znázornění možných měřicích bodů pro tříosé snímače vibrací

Odstředivé čerpadlo

Grafické znázornění možných měřicích bodů pro tříosé snímače vibrací

Ventilátor

Grafické znázornění možných měřicích bodů pro tříosé snímače vibrací

Redukční převodovka

Grafické znázornění možných měřicích bodů pro tříosé snímače vibrací

Vakuové čerpadlo

Grafické znázornění možných měřicích bodů pro tříosé snímače vibrací

Instalace VVB3

Snímač vibrací lze flexibilně namontovat díky třem měřicím osám, přičemž další flexibilitu zajišťuje řada montážního příslušenství. Je třeba upozornit, že použití montážního příslušenství může ovlivnit měření.

Kde? V ideálním případě je snímač umístěn v blízkosti každého ložiskového sedla.

Jak? Snímač by měl být přišroubován do pevného materiálu krytu nebo namontován pomocí vhodného montážního příslušenství společnosti ifm:

Přímá montáž pomocí otvoru se závitem

E30562

Dočasná montáž pomocí magnetu

E30491

Montáž pomocí lepicího adaptéru

E30475

Montáž pomocí kotevního šroubu motoru

E30540
E30535

Flexibilní integrace do stávajících ekosystémů

Často kladené dotazy k VVB3

Výrobky

Srovnání produktů
Základní sledování technického stavu
VVB (3osý)
Sledování technického stavu DataScience
VVB (3osý)
Senzor sledování technického stavu
VVB (1osý)
Rozsah měření 16 g, 2...5600 Hz 16 g, 2...5600 Hz 50 g, 2...10 000 Hz
Měřící osy x, y, z (lze konfigurovat) x, y, z (nelze konfigurovat) z
Indikátory opotřebení
(cyklické)
5 indikátorů:
opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak),
tření (a-RMS), CF,
povrchová teplota
13 indikátorů:
opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak),
tření (a-RMS),
povrchová teplota
5 indikátorů:
opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak),
tření (a-RMS), Crest,
povrchová teplota
Hodnoty analýzy
(acyklické)
Nevyváženost Nevyváženost
Demodulace valivých ložisek (BearingScout™)
Rozhraní IO-Link 1.1.3 (COM3)
Režim SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Režim SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Režim SIO
Montáž Montážní šroub M5 Montážní šroub M5 Nastavovací šroub M8
Nastavovací šroub ¼''28
Neupravená data (BLOB) Signál času zrychlení 4 s (synchronní)
nebo až 12 s (1osý)
Signál času zrychlení 4 s (synchronní)
nebo až 12 s (1osý)
Signál času zrychlení 4 s
Přídavné funkce
  • Počítadlo provozních hodin stroje
  • 9. denní historie charakteristických hodnot
  • Konfigurace prahových hodnot (ISO 20816-3)
  • Stavová dioda LED
  • Počítadlo provozních hodin stroje
  • 9. denní historie charakteristických hodnot
  • Konfigurace prahových hodnot (ISO 20816-3)
  • Stavová dioda LED
  • Konfigurace spínacího výstupu definovaná uživatelem
  • Počítadlo provozních hodin stroje
  • Výběr podle ISO 20816-3 pomocí čísel článků